Publique sus productos
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    Traducido por Google,

    211BVsko es un perchero de pared con zapatero. El material es acero niquelado o pintura semi pintada en polvo en diferentes colores del RAL clásico. Semirecubrimiento en polvo significa que los soportes/gables se pueden recubrir con polvo.

    Especificaciones
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAMEFA-211BVsko
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de productosClothes rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)366
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Descripción Uniclass 2015Coat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniClass Hat Racks