Publique sus productos
Hat rack 212BVS
Hat rack 212BVS
    Samefa

    Hat rack 212BVS

    Traducido por Google,

    Con el perchero y perchero de pared 212BVS o 212BVSK con riel para colgar puede crear un sistema de guardarropa modificado tanto para espacios públicos como privados. Está disponible en cualquier longitud de su elección. El material es acero niquelado o pintura en polvo en diferentes colores para armonizar con el entorno circundante. El Perchero y Sombrero 212BVS viene con diez ganchos de anclaje por metro donde puede colgar chaquetas y abrigos.

    Especificaciones
    • Availible in any length and powder coated in any RAL-color!

      Coat and Hat Rack 212BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 212BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 212BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 212BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 212BVSK-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 212BVSK-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAMEFA-212BVS
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de productosShoe shelf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)366
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Descripción Uniclass 2015Coat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniClass Hat Racks