Publique sus productos
Hat rack 55
Hat rack 55
Hat rack 55
Hat rack 55
    Samefa

    Hat rack 55

    Traducido por Google,

    Una versión menos profunda de nuestro perchero y perchero 65 más popular. Con el perchero y sombrerero 55 o 55K montado en la pared con barra para colgar puede crear un sistema de guardarropa modificado tanto para espacios públicos como privados. Está disponible en cualquier longitud de su elección. El material es acero niquelado o pintura en polvo en diferentes colores para armonizar con el entorno circundante. El perchero y sombrerero 55 viene con diez ganchos de anclaje por metro donde puedes colgar chaquetas y abrigos.

    Especificaciones
    • Availible in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 55
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 55-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 55-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).

      Coat and Hat Rack 55K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 55K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 55K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAMEFA-55
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de productosShoe shelf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)287
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Descripción Uniclass 2015Coat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniClass Hat Racks