Publique sus productos
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

Traducido por Google,

Con el zapatero de pared 66sko con dos estantes, puede crear un sistema de guardarropa modificado tanto para espacios públicos como privados. Está disponible en cualquier longitud de su elección. El material es acero niquelado o pintura en polvo en diferentes colores para armonizar con el entorno circundante.

Especificaciones
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAMEFA-66SKO
  • Familia de productoClothing storage
  • Grupo de productosShoe shelf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)372
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Descripción Uniclass 2015Coat racks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHat and Coat Racks
  • Número OmniClass23-21 15 17 13
  • Título OmniClass Hat Racks