Publique sus productos
1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

4.5 de 5 estrellas4.5(14 reseñas)
Traducido por Google,
La cámara domo antivandálica SNV-5084 de la gama de red WiseNetIII de Samsung Techwin cuenta con nuestra tecnología más avanzada con imágenes de alta definición de 1,3 megapíxeles y 720p. Sus funciones de gama alta incluyen WDR de 130 dB, rendimiento con poca luz de hasta 0,05 lux (F1.2, 50IRE, color) que crea imágenes nítidas en condiciones de poca luz y compatibilidad con P-iris que da como resultado imágenes con mejor contraste, claridad, resolución y profundidad. de campo Con funciones mejoradas y nuevas tecnologías que combaten los desafíos de las duras condiciones ambientales, el SNV-5084 satisface las necesidades del mercado de la seguridad profesional. Probado y clasificado para IP66/IK10, puede funcionar de manera efectiva en entornos propensos a condiciones climáticas severas y resistir ataques físicos.

Características clave:
  • máx. Resolución de 1,3 M (1280 x 1024), compatible con HD de 720p
  • 60 fps @ 720p HD, enfoque simple
  • Lente varifocal motorizada de 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
  • Enfoque simple, día y noche verdaderos (ICR)
  • DIS mejorado, desempañador
  • WDR (130dB), ranura de memoria SD/SDHC/SDXC
  • Streaming de cultivos múltiples, IP66, IK10
Especificaciones técnicas
  • Referenciasamsungtechwin-snv5084
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosNetwork Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios