Publique sus productos
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 de 5 estrellas4.8(35 reseñas)
Traducido por Google,
La cámara domo Roughneck de Vicon está disponible en un modelo de 5 MP. Esta cámara, compatible con las normativas NDAA/GSA/TAA, ofrece un rango dinámico amplio (WDR) de 120 dB y un alcance infrarrojo de casi 30 metros para garantizar que su sistema de seguridad mantenga la máxima calidad de vídeo incluso en las condiciones de iluminación más adversas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavicon-v2100d-domes
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosNetwork Dome Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security