Publique sus productos
Big Ceiling Air Conditioner
Big Ceiling Air Conditioner

    Big Ceiling Air Conditioner

    4.4 de 5 estrellas4.4(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Ve a lo grande.

    La unidad de techo grande tiene un ventilador más grande y succión de aire de retorno, lo que resulta en una mayor cobertura en menos tiempo.

    La unidad de techo grande ofrece una posición de las rejillas de 4 a 45° para un alcance de aire de hasta 49 pies para maximizar la circulación del aire.

    Características de CA:

    • FÁCIL ACCESO

      Las piezas son fácilmente accesibles a través del panel inferior y lateral.

    • AIRE FRESCO DEL EXTERIOR

      Entrada de aire fresco para permitir una sencilla introducción de aire exterior.

    • PUESTA EN SERVICIO Y SERVICIO AVANZADOS

      La unidad de techo grande está equipada con un chip EEPROM extraíble en la placa de circuito principal para almacenar configuraciones de opciones de la unidad, número de serie, etiqueta de la unidad y otros datos programados en el campo. Esto facilita el inicio, la puesta en servicio, el registro del producto y el trabajo de servicio futuro cuando se utiliza el software de servicio de Samsung (S-Net Pro2).

      Especificaciones técnicas
      • Referenciabig-ceiling-air-conditioner
      • Familia de productoCommercial
      • Grupo de productosVRF Indoor Unit
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-10-27
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      • Diseñado enCorea del Sur
      • Fabricado enCorea del Sur
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
      • Clasificación IFC Terminal de aire
      • Código ETIMEC011580
      • Nombre ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
      • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
      • Descripción Uniclass 2015Indoor refrigeration units
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 39 21
      • Título OmniClass Split System Air Conditioning Units

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica