Publique sus productos
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    Traducido por Google,

    ¿Qué es VRF?

    Los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) consisten en unidades exteriores conectadas a varias unidades interiores a través de tuberías de refrigerante para proporcionar
    Refrigeración y calefacción para zonas individuales. Las unidades exteriores pueden modular la capacidad en función de los requisitos de las zonas individuales,
    ahorrando así energía al no funcionar siempre al 100 % de su capacidad y mejorando la comodidad de los ocupantes al mantener la temperatura según sea necesario
    en cada zona individual.

    Con flexibilidad de diseño, comodidad superior y rendimiento superior, los sistemas Samsung DVM S2 VRF ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación.

    Flexibilidad de diseño

    Reducción del volumen de refrigerante
    El control de subenfriamiento de alto rendimiento permite reducir el diámetro de la tubería de líquido principal desde la unidad exterior hasta la primera MCU HR o junta en Y para reducir la carga general del sistema en un promedio de más del 30 %. En consecuencia, el sitio de instalación puede reducir no solo el costo del refrigerante, sino también el costo de las tuberías y el aislamiento. Las condiciones se aplican.

    Amplia variedad de opciones de unidades interiores

    Las unidades interiores de Samsung emplean tecnologías innovadoras, como la tecnología de refrigeración WindFree™*, para optimizar la comodidad en cualquier entorno. Con más de 10 tipos de unidades interiores, que van desde 5000 a 96 000 Btu/h, hay soluciones para casi cualquier aplicación.

    Longitud de tubería extendida
    Los sistemas DVM S2 ofrecen opciones de instalación con longitud de tubería equivalente extendida de hasta 722 pies entre la unidad exterior y la unidad interior más alejada, separación vertical de hasta 361 pies y 164 pies1 entre las unidades interiores más altas y más bajas. Las condiciones se aplican.

    Opciones de integración de controles

    Hay varias opciones de control disponibles para adaptarse a una variedad de necesidades de proyectos, desde controladores locales simples hasta opciones de control central completo. Esto otorga la capacidad de integrarse en cualquier sistema de gestión de edificios (BMS) a través de BACnet, LonWorks o ModBus.


    Comodidad.

    Solución definitiva de zonificación

    Los sistemas Samsung DVM S2 permiten un control preciso de la temperatura en múltiples zonas, brindando comodidad a una amplia gama de ocupantes. Los sistemas de recuperación de calor agregan la capacidad de calentar y enfriar zonas separadas simultáneamente, lo que lo convierte en una opción superior.

    Operación silenciosa
    Los sistemas de Samsung están meticulosamente diseñados pensando en el usuario, y minimizar los niveles de sonido es un aspecto de diseño clave en el que se centran los ingenieros de Samsung.

    Tecnología de refrigeración WindFree™*
    La tecnología de enfriamiento WindFreeTM* mantiene la temperatura deseada y elimina las corrientes de aire frío al suministrar aire a través de microorificios en las persianas y el panel frontal de la unidad cuando las persianas están cerradas, lo que produce un flujo de aire disperso y suave definido como “aire quieto”. .”

    Especificaciones
    • DVM S2
      DVM S2 is the latest generation of Samsung VRF systems boasting industry leading efficiencies and heating and cooling performance.

      Features

      • Available in heat pump and heat recovery
      • 208-230V / 60Hz / 3 Ø or 460V / 60Hz / 3 Ø
      • 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 ton modules
      • Connect up to 3 outdoor units for system capacities up to 40 tons
      • Connect up to 64 indoor units
      • Wide operating range from 122°F (50°C) ambient to as low as -22°F (-30°C)
      • Design diversity ratio of 50 - 184%**
      • Simplified chassis design and integral inverter check function
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadvm-s2-max-heat-heat-pump-condensing-unit-208-230v
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosVRF Heat Pump
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Clasificación IFC Condensador
    • Código ETIMEC001213
    • Nombre ETIMHeating heat pump
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniClass Heat Pumps