Publique sus productos
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las unidades Hylex™ son bombas de calor universales accionadas por inversor que se pueden conectar a cualquier bobina con una TXV (se aplican condiciones) que se pueden aplicar a aplicaciones completas (sistema nuevo) o parciales (reemplazo).

    La unidad Hylex™ es nuestra primera bomba de calor universal accionada por inversor que sirve como reemplazo directo de una unidad exterior unitaria de bomba de calor o solo de enfriamiento tradicional. En otras palabras, el juego está a punto de cambiar para HVAC residencial.

    • REUTILIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE EXISTENTES

      La unidad Hylex™ utiliza conjuntos de líneas unitarias tradicionales donde la tubería de líquido no requiere aislamiento y proporciona tres opciones de diámetro de tubería de succión para una mayor flexibilidad de instalación para aplicaciones de reemplazo.

    • REUTILICE EL CABLEADO DE CONTROLES EXISTENTE

      Ya sea que el sistema esté configurado como solo enfriamiento o bomba de calor, solo se requieren 2 cables entre las secciones interior y exterior. Además, la unidad Hylex™ es compatible con prácticamente cualquier termostato de 24 VCA y puede usar un cable de control estándar de núcleo sólido de 18 AWG desde la unidad exterior a la sección interior y al termostato.

    • TAMAÑO COMPACTO

      La unidad Hylex™ tiene un tamaño más pequeño en comparación con una unidad unitaria tradicional (cubo), lo que hace que sea más fácil de mover con una plataforma rodante, más fácil de pasar por las puertas y requiere menos espacio en el camión de los instaladores. Además, su tamaño compacto lo convierte en una solución ideal para nuevas propiedades residenciales sin lotes.

    Especificaciones
      • Universal, inverter driven heat pump
      • Connect to any coil with a TXV (conditions apply)
      • Provides 3 fan speed control of third-party units
      • 208-230V 1 PH

      Models

      AC024BXUPCH/AA (CXH24UPB)
      AC036BXUDCH/AA (CXH36UDB)
      AC036BXUPCH/AA (CXH36UPB)
      AC048BXUPCH/AA (CXH48UPB)
      AC060BXUPCH/AA (CXH60UPB)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahylex-inverter-driven-heat-pump-condensing-unit
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de productosHylex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Clasificación IFC Condensador
    • Código ETIMEC001213
    • Nombre ETIMHeating heat pump
    • Nombre UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniClass Heat Pumps

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica