Publique sus productos
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.

    Traducido por Google,

    Beton Deco es un revestimiento decorativo enriquecido con cal que proporciona un aspecto de hormigón visto y en bruto, ideal para interiores minimalistas e industriales.

    Apto para paredes interiores y exteriores, se aplica con llana sobre una superficie imprimada para obtener un acabado de hormigón liso y contemporáneo.

    Efecto hormigón, aspecto de hormigón visto.

    Especificaciones
    • Beton Deco gives surfaces an exposed concrete and loft style appearance, suitable for both interior and exterior applications. Its flexible and versatile nature adapts to any decoration project, offering a sophisticated industrial look with a natural, raw texture. Beton Deco Lime, the eco friendly lime based version, provides an ideal solution for those seeking both aesthetics and sustainability.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecorative-plaster-beton-deco
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDecorative Plasters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTextured Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África