Publique sus productos
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Traducido por Google,

    El travertino es un revoco decorativo a base de cal que reproduce la textura mineral natural de la piedra travertino.

    Transpirable y de base acuosa, se aplica con llana sobre una superficie imprimada y ofrece una versión para exteriores, destinada a fachadas.

    Revoque de travertino, efecto piedra natural, revoque de cal

    Especificaciones
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecorative-plaster-travertino
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDecorative Plasters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTextured Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África