Publique sus productos
Lavabo Flux 65x39 sin orificio para griferia
Lavabo Flux 65x39 sin orificio para griferia
    Sanindusa

    Lavabo Flux 65x39 sin orificio para griferia

    Traducido por Google,
    Instalación mural Acristalamiento por todos los lados No rectificado No compatible con válvulas Sin rebosadero
    Especificaciones
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)655
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica