Publique sus productos
Lavabo Flux 100x45
Lavabo Flux 100x45
    Sanindusa

    Lavabo Flux 100x45

    Traducido por Google,

    Instalación mural, Sin rebosadero.

    Especificaciones
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)1008
    • Profundidad (mm)454
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)26.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText