Publique sus productos
Vasque à encastrer Biar 53x39
Vasque à encastrer Biar 53x39
    Sanindusa

    Vasque à encastrer Biar 53x39

    Traducido por Google,

    Lavabo montado en la parte inferior de la encimera. Compatible
    con kit de fijación 47, no incluido."

    Especificaciones
    • With embellisher ring

    Especificaciones técnicas
    • Referencia118350_Biar_undermount-basin
    • Familia de productoBiar
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)174
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)396
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)9.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Descripción Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica