Publique sus productos
Lavabo New WcCare 65x58
Lavabo New WcCare 65x58
Lavabo New WcCare 65x58
    Sanindusa

    Lavabo New WcCare 65x58

    Traducido por Google,
    Instalación en pared Acristalamiento por todos los lados No rectificado Forma ergonómica adaptada a minusválidos Recorte frontal para facilitar el acceso al lavabo Reposabrazos en superficie superior Amplias aletas laterales para un reposabrazos seguro y cómodo Forma de los bordes laterales para facilitar el agarre facilitando el movimiento del usuario Reducida altura del lavabo que permite el acercamiento al lavabo de personas en silla de ruedas
    Especificaciones
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)652
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica