Publique sus productos
Cisterna Easy de suministro de agua inferior con mecanismo 3/4.5L
Cisterna Easy de suministro de agua inferior con mecanismo 3/4.5L
    Sanindusa

    Cisterna Easy de suministro de agua inferior con mecanismo 3/4.5L

    Traducido por Google,

    Cisterna con mecanismo de descarga para un inodoro monobloque. Volumen de la cisterna de descarga: 3/4,5 litros. Montaje para doble descarga. Descarga grande: 4,5 L. Descarga pequeña: 3 L. Conexión al suministro de agua: en la parte inferior.

    Especificaciones
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)313
    • Profundidad (mm)147
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017120
    • Nombre ETIMFlush tanks
    • Nombre UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText