Publique sus productos
Lavabo 45 de esquina Look
Lavabo 45 de esquina Look
    Sanindusa

    Lavabo 45 de esquina Look

    Traducido por Google,

    Instalación en pared. Esmaltado por todos lados excepto por la parte de atrás, escurra y en el lugar de ajuste inferior de la batidora. Con un anillo adornado. No rectificado.

    Especificaciones
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia134700_Look_corner-wall-mounted-basin
    • Familia de productoLook
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)162
    • Ancho (mm)445
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)10.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica