Publique sus productos
Lavabo Sanlife 60x35 con orificio para el grifo
Lavabo Sanlife 60x35 con orificio para el grifo
Lavabo Sanlife 60x35 con orificio para el grifo
    Sanindusa

    Lavabo Sanlife 60x35 con orificio para el grifo

    Traducido por Google,

    Instalación sobre mueble. Con orificio para grifo y rebosadero. Sin adorno de anillo. Esmaltado por todos lados. No rectificado.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica