Publique sus productos
Bañera freestanding 180x80 Urb.y Plus
Bañera freestanding 180x80 Urb.y Plus
Bañera freestanding 180x80 Urb.y Plus
Bañera freestanding 180x80 Urb.y Plus
    Sanindusa

    Bañera freestanding 180x80 Urb.y Plus

    4.7 de 5 estrellas4.7(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Bañera exenta para soluciones residenciales u hoteleras. Fácil instalación.

    Especificaciones
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia804600_UrbyPlus_Bathtub
    • Familia de productoUrb.y Plus
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)625
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica