Publique sus productos
Puerta New WcCare 120 (1,85m)
Sanindusa

Puerta New WcCare 120 (1,85m)

Traducido por Google,
Puerta reversible con mecanismo de elevación en apertura y descenso en cierre Posibilidad de apertura en la parte superior
Especificaciones
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Especificaciones técnicas
  • Referencia8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Familia de productoNew Wccare
  • Grupo de productosShower screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1850
  • Ancho (mm)1160
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica