Publique sus productos
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
    Sanitana

    ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)

    Traducido por Google,
    ANADIA 530 Lavabo empotrado de porcelana vitrificada sin orificio para grifería Un sencillo y peculiar homenaje a la ciudad natal de Sanitana, ANADIA es uno de los modelos de porcelana vitrificada más antiguos que se producen actualmente en Sanitana, una declaración de su utilidad y sentido práctico del estilo. ANADIA es un lavabo empotrado sin orificio para grifería integrado pero equipado con rebosadero. Se puede combinar con desagües de lavabo simples o emergentes y puede adaptarse a cualquier estilo que elija.
    Especificaciones
    • Type of installation: recessed Tap hole: no Position of tap hole: - Overflow: yes Special features: n/a In the box: washbasin
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS10060630500000
    • Familia de productoAnadia
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)535
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)7.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Sudamerica Norteamérica