Publique sus productos
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    Traducido por Google,
    Lavabo empotrado de porcelana LUSO 565 con orificio central para grifo Otra declaración de la historia de Sanitana en la fabricación de lavabos que superan la prueba del tiempo: LUSO es uno de nuestros lavabos más antiguos en producción. Simple pero extremadamente funcional, LUSO es un lavabo empotrado de porcelana con orificio para grifería que se puede combinar con uno de los muchos mezcladores disponibles en la cartera de Sanitana.
    Especificaciones
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS10072016400000
    • Familia de productoLuso
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)565
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)10.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Sudamerica Norteamérica