Publique sus productos
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera de porcelana ALBUS 450 con orificio central para grifería Una colección de lavabos diseñada para ser vista desde todos los ángulos y perspectivas. Realizados en porcelana vitrificada, todos los lavabos de la serie ALBUS están acristalados por todos los lados. En la gama hemos incluido versiones tanto de sobremesa como semiempotradas, cuyas superficies fluidas seguro que te sorprenden. ALBUS también está disponible en versiones sin orificio para grifería y/o sin rebosadero.
    Especificaciones
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS10085080800000
    • Familia de productoAlbus
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)455
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Sudamerica Norteamérica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText