Publique sus productos
ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo suspendido de porcelana ALBUS 810 Una colección de lavabos diseñada para ser vista desde todos los ángulos y perspectivas, cuyas superficies fluidas te sorprenderán. Realizada en porcelana vitrificada, la colección ALBUS ahora incluye versiones de pared, de encimera y semiempotradas, con tamaños que van desde el ancho compacto de 40 cm hasta el espacioso 100 cm. Los lavabos ALBUS están disponibles en versiones con o sin orificio para grifería, rebosadero o jabonera. Las versiones de encimera están acristaladas por todos los lados.
Especificaciones
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: compatible with Casual 80 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS10200216900000
  • Familia de productoAlbus
  • Grupo de productosWashbasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)455
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica