Publique sus productos
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

Traducido por Google,
Bañera rectangular de acrílico 1400x700 CUBIC Un diseño decididamente minimalista dota a esta bañera de una flexibilidad que destaca, tanto en su versión básica como en su versión de hidromasaje. Disponible en una variedad de tamaños, su estética llamativa y su comodidad excepcional hacen de CUBIC la elección correcta para aquellos que buscan un baño versátil.
Especificaciones
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS20024400000000
  • Familia de productoCubic
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)418
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica