Publique sus productos
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo suspendido VELVET 1600 surfex® Los lavabos VELVET son la última incursión de Sanitana en el área de la producción de superficies sólidas. Al estar fabricados en surfex®, tienen una superficie homogénea: no porosa, no tóxica y capaz de resistir agentes químicos agresivos. Los lavabos VELVET están disponibles en versión suspendida o empotrada, que pueden combinarse con algunos muebles bajo lavabo Sanitana, como las más recientes colecciones de muebles ARDEN, HARAPAN, STENIS y TAHOE. Sus medidas van desde los 60 a los 160 cm de largo, y están disponibles en versión con o sin orificios para grifería integrados y con o sin toallero.
Especificaciones
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS20203812000000
  • Familia de productoVelvet
  • Grupo de productosWashbasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)1602
  • Profundidad (mm)458
Información relacionada
  • Material principalSurfex
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica
Arabia Saudí
Angola
Alemania
Chile
Costa Rica
Baréin
Argelia
Bélgica
Colombia
Cuba
Catar
Benín
Chipre
Surinam
Martinica
Emiratos Árabes Unidos
Cabo Verde
Dinamarca
San Martín
Irán
Congo
España
Israel
Costa de Marfil
Francia
Jordania
Gabón
Grecia
Kuwait
Ghana
Irlanda
Líbano
Guinea
Italia
Omán
Liberia
Lituania
Pakistán
Libia
Luxemburgo
Palestina
Malí
Malta
Marruecos
Países Bajos
Mauricio
Polonia
Mauritania
Portugal
Mozambique
Reino Unido
Nigeria
Rusia
República Democrática del Congo
Suiza
Reunión
Ucrania
Senegal
Sudáfrica
Tanzania
Túnez