Publique sus productos
VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo suspendido VELVET 600 surfex® Los lavabos VELVET son la última incursión de Sanitana en el área de la producción de superficies sólidas. Al estar fabricados en surfex®, tienen una superficie homogénea: no porosa, no tóxica y capaz de resistir agentes químicos agresivos. Los lavabos VELVET están disponibles en versión suspendida o empotrada, que pueden combinarse con algunos muebles bajo lavabo Sanitana, como las más recientes colecciones de muebles ARDEN, HARAPAN, STENIS y TAHOE. Sus medidas van desde los 60 a los 160 cm de largo, y están disponibles en versión con o sin orificios integrados para grifería y con o sin toallero.
Especificaciones
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS20205012000000
  • Familia de productoVelvet
  • Grupo de productosWashbasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)602
  • Profundidad (mm)458
Información relacionada
  • Material principalSurfex
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica