Publique sus productos
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    Traducido por Google,
    Bañera ovalada de acero esmaltado 1800X800 QUEEN (con faldón) Báñate como un rey. Báñate como una reina. Con las bañeras QUEEN eso es realmente lo que te apetece. Una bañera de acero esmaltado que rinde homenaje a los viejos tiempos dorados de las bañeras clásicas de hierro fundido: el diseño de QUEEN será sin duda la pieza central de un baño de lujo.
    Especificaciones
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS30002212100000
    • Familia de productoQueen
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)595
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Sudamerica Norteamérica