Publique sus productos
Avantis 70 Ligna  - Window
Avantis 70 Ligna  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Ligna - Window

    Traducido por Google,
    Avantis 70 es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 70 mm. Los perfiles Avantis 70 tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio en forma de omega de 35 mm. Avantis 70 supera ampliamente los estándares de aislamiento térmico recientes y es una solución integral para proyectos comerciales, residenciales e industriales a un nivel de precio muy atractivo. Las rejillas de ventilación de apertura hacia el interior de Avantis 70 tienen una junta central coextruida para un mejor rendimiento térmico y acústico. Todos los sistemas estándar de ventilación y sombreado se pueden integrar fácilmente en Avantis70. Avantis 70 tiene perfiles de ventilación, marco y travesaño disponibles en una variedad de dimensiones para satisfacer las necesidades de estabilidad y requisitos de diseño. Avantis 70 tiene una amplia variedad de bisagras, manijas y herrajes para finalizar sus necesidades específicas. Avantis 70 tiene una gama de junquillos de acristalamiento de diseño para crear un acabado adicional. El sistema Avantis 70 admite rellenos de 20 mm hasta 50 (marco/hoja) Línea de visión mínima del marco fijo: 35 mm Línea de visión mínima de la ventana con ventilación de apertura hacia el interior: 71 mm
    Especificaciones
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness EN 12208: E750 Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 2,10 W/m²K I : Uf= 2,40 W/m²K Basic: Uf= 2,60 W/m²K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvantis70_Ligna
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia