Publique sus productos
Avantis 70 Softline  - Window
Avantis 70 Softline  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Softline - Window

    Traducido por Google,
    Avantis 70 es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 70 mm. Los perfiles Avantis 70 tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio en forma de omega de 35 mm. Avantis 70 supera ampliamente los estándares de aislamiento térmico recientes y es una solución integral para proyectos comerciales, residenciales e industriales a un nivel de precio muy atractivo. Las rejillas de ventilación de apertura hacia el interior de Avantis 70 tienen una junta central coextruida para un mejor rendimiento térmico y acústico. Todos los sistemas estándar de ventilación y sombreado se pueden integrar fácilmente en Avantis70. Avantis 70 tiene perfiles de ventilación, marco y travesaño disponibles en una variedad de dimensiones para satisfacer las necesidades de estabilidad y requisitos de diseño. Avantis 70 tiene una amplia variedad de bisagras, manijas y herrajes para finalizar sus necesidades específicas. Puertas Avantis 70: simples, dobles, abiertas hacia adentro o hacia afuera y enrasadas o superpuestas. Avantis 70 tiene una gama de junquillos de diseño para crear un acabado adicional. El sistema Avantis 70 admite rellenos de 4 mm hasta 54/64 (marco/hoja) Profundidad del marco del edificio: 70 mm Profundidad del respiradero del edificio: 80 mm Marcos de la línea de visión: 50 a 98 mm Travesaños de la línea de visión: 72 a 250 mm Extensiones de la línea de visión: 28 a 158 mm Respiraderos de la línea de visión: 39 a 69 mm
    Especificaciones
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 1,0 – 2,1 W/m²K SI : Uf= 1,1 – 2,2 W/m²K I : Uf= 1,9 – 2,6 W/m²K Basic: Uf= 2,1 – 2,9 W/m²K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvantis70_Softline
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia