Publique sus productos
Avantis 75 Standard  - Window
Avantis 75 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 75 Standard - Window

    Traducido por Google,
    Avantis 75 es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 75 mm. Los perfiles Avantis 75 tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio en forma de omega de 40 mm. Avantis 75 supera ampliamente los estándares de aislamiento térmico recientes y es una solución integral para proyectos comerciales, residenciales e industriales a un nivel de precio muy atractivo. Las rejillas de ventilación de apertura hacia el interior de Avantis 75 tienen una junta central coextruida para un mejor rendimiento térmico y acústico. Todos los sistemas estándar de ventilación y sombreado se pueden integrar fácilmente en Avantis75. Avantis 75 tiene perfiles de ventilación, marco y travesaño disponibles en una variedad de dimensiones para satisfacer las necesidades de estabilidad y requisitos de diseño. Avantis 75 tiene una amplia variedad de bisagras, manijas y herrajes para finalizar sus necesidades específicas. Puertas Avantis 75: simples, dobles, abiertas hacia adentro o hacia afuera y enrasadas o superpuestas. Avantis 75 tiene una gama de junquillos de diseño para crear un acabado adicional. Avantis75 es perfecto para construcciones pasivas. Avantis 75 puede equiparse con herrajes ocultos El sistema Avantis 75 admite rellenos de 10 mm hasta 60/70 (marco/hoja) Profundidad del marco del edificio: 75 mm Profundidad del respiradero del edificio: 80 mm Marcos de la línea de visión: 50 a 98 mm Travesaños de la línea de visión: 72 a 250 mm Extensiones de la línea de visión: 28 a 158 mm Respiraderos de la línea de visión: 39 a 69 mm
    Especificaciones
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 50 (-2;-4) dB (88.2/15/66.2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 0,92 – 1.95 W/m²K SI : Uf= 1,03 – 2,03 W/m²K I : Uf= 1,82– 2,31 W/m²K Basic : Uf= 1.99 – 2,53 W/m²K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvantis75_Standard
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia