Publique sus productos
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 95 Standard - Window

    Traducido por Google,
    Avantis 95 es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 95 mm. Los perfiles Avantis 95 tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio en forma de omega de 60 mm. Avantis 95 combina los más altos niveles de aislamiento térmico con un rendimiento climático incomparable. Esto lo convierte en el sistema de perfiles de aluminio perfecto para la arquitectura de bajo consumo energético, pasiva y sostenible. Avantis 95 tiene un drenaje oculto para evitar la necesidad de tapas de cubierta visibles. Avantis 95 tiene una amplia variedad de bisagras, tiradores y herrajes para finalizar sus necesidades específicas. Avantis 95 es perfecto para construcciones pasivas. Avantis 95 puede equiparse con herrajes ocultos Avantis 95 tiene una gama de junquillos de diseño para crear un acabado adicional. El sistema Avantis 95 admite rellenos de 28 mm hasta 69 mm (para marcos fijos) El sistema Avantis 95 admite rellenos de 28 mm hasta 72 mm (para ventilaciones) Profundidad del marco del edificio: 95 mm Profundidad del respiradero del edificio: 105 mm Marcos de la línea de visión: 68 a 88 mm Travesaños de la línea de visión: 88 a 125 mm Ventilaciones de la línea de visión: 49 a 69 mm Peso máximo de la ventilación: Bisagras montadas frontalmente: 250 kg Bisagras a tope: 180 kg Bisagras ocultas: 180 kg
    Especificaciones
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: E1950 Windresistance EN12210: C5 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Extreme low air infiltration : 0,18 m³/hm² (50 Pa) at a pressure of 50 Pa (blowerdoor test) where the highest European test claims a value lower than 1,89 m³/hm² so a 10 times better result ! Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf = 0.67 to 1.129 W/m²K SI : Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K Basic: Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K (Uf in function of profile combination) Outstanding thermal performance: Uw ≤ 0,8 W/m²K (1,23 m x 1,48 m, triple glass Ug 0.7, TBT) Maximum thermal insulation: Passive House Suitable Component according to Passive House Institute and IFT with certificate. The Passive House Institute (PHI) is an independent research center that has played an especial crucial role in the development of the passive House concept- the World only performance-based energy standard in construction. The Passivhaus-Institut is responsible for promoting and maintaining the Passive House - Passivhaus building program ift Rosenheim is an internationally acting scientific service provider for manufacturers of windows, curtain walls, glass, pedestrian, industrial and commercial doors and gates and all accessories. ift Rosenheim performs tests for the fitness for use of building components and various materials depending on their field of application
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvantis95_Standard
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa