Publique sus productos
Performance 70 CL - Slider
Sapa

Performance 70 CL - Slider

Traducido por Google,

Performance 70CL es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 70 mm.
Los perfiles Performance 70CL tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzada con fibra de vidrio en forma de omega de 35 mm.
Performance 70CL supera ampliamente los estándares de aislamiento térmico recientes y es una solución integral para proyectos comerciales, residenciales e industriales a un nivel de precio muy atractivo.
Performance 70CL es una puerta corredera más sencilla y ligera. Es adecuado para terrazas y jardines de invierno donde las exigencias no son tan altas como en secciones de paredes exteriores. La puerta corredera está hecha de perfiles de aluminio aislante con una profundidad de marco de 78,7 mm (puertas correderas de una hoja) y 141,8< mm (telescópicas de una hoja). Profundidad de la hoja 32,8 mm alt. 36,8 mm. El aislamiento es de tiras de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 30 mm de ancho. La hoja de la puerta se desliza silenciosamente con ruedas de acero inoxidable sobre rieles de acero inoxidable.

Especificaciones
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Watertightness EN 12208: 6B
    Windresistance EN12210: A2
    Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:  : Uw= 1,6 W/m²K with DG

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPerformance70CL
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2450
  • Ancho (mm)2300
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows