Publique sus productos
Performance 70 FP - Windows
Sapa

Performance 70 FP - Windows

Traducido por Google,
Performance 70FP es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 70 mm. Los perfiles Performance 70FP tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio en forma de omega de 35 mm. Performance 70FP supera ampliamente los estándares de aislamiento térmico recientes y es una solución integral para proyectos comerciales, residenciales e industriales a un nivel de precio muy atractivo. Las rejillas de ventilación de apertura hacia el interior Performance 70FP tienen una junta central coextruida para un mejor rendimiento térmico y acústico. Todos los sistemas de ventilación y sombreado estándar se pueden integrar fácilmente en Performance 70 FP. Performance 70FP tiene perfiles de ventilación, marco y travesaño disponibles en una variedad de dimensiones para satisfacer las necesidades de estabilidad y requisitos de diseño. Performance 70FP tiene una amplia variedad de bisagras, manijas y herrajes para finalizar sus necesidades específicas. Puertas Performance 70FP: simples, dobles, abiertas hacia adentro o hacia afuera y enrasadas o superpuestas. Performance 70FP tiene una gama de junquillos de diseño para crear un acabado adicional. El sistema Performance 70FP admite rellenos de 4 mm hasta 56 mm. Profundidad del marco de construcción: 70 mm. Profundidad del respiradero de construcción: 80 mm. Marcos de línea de visión: 50 a 98 mm. Travesaños de línea de visión: 72 a 250 mm. Extensiones de línea de visión: 28 a 158 mm. Respiraderos de línea de visión: 39 a 69 mm.
Especificaciones
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C2 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uw= 1,4 W/m²K with DG Uw= 1,1 W/m²K with TG SI : Uw= 1,5 W/m²K with DG Uw= 1,3 W/m²K with TG I : Uw= 1,6 W/m²K with DG Uw= 1,4 W/m²K with TG Basic: Uw= 1,8 W/m²K with DG Uw= 1,5 W/m²K with TG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPerformance70FP
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2450
  • Ancho (mm)2300
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows