Publique sus productos
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Traducido por Google,

Performance 70GTI+ es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 70 mm.
Los perfiles Performance 70GTI+ tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzada con fibra de vidrio en forma de omega de 35 mm.
Performance 70GTI+ supera ampliamente los estándares de aislamiento térmico recientes y es una solución integral para proyectos comerciales, residenciales e industriales a un nivel de precio muy atractivo.
Performance 70GTI+ tiene una amplia variedad de bisagras, manijas y herrajes para finalizar sus necesidades específicas.

Especificaciones
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPerformance70GTI
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows