Publique sus productos
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Traducido por Google,
Performance 70OC+ es un sistema de 3 cámaras con rotura de puente térmico de alto rendimiento con una profundidad de construcción de 70 mm. Los perfiles Performance 70OC+ tienen 3 cámaras, acopladas con tiras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio en forma de omega de 35 mm. Performance 70OC+ supera ampliamente los estándares de aislamiento térmico recientes y es una solución integral para proyectos comerciales, residenciales e industriales a un nivel de precio muy atractivo. Las aberturas de ventilación hacia el interior de Performance 70OC+ tienen una junta central coextruida para un mejor rendimiento térmico y acústico. Todos los sistemas de ventilación y sombreado estándar se pueden integrar fácilmente en Performance 70 FP. Performance 70OC+ tiene una ventilación oculta. El sistema Performance 70OC+ admite rellenos de 26, 31 y 42 mm con el mismo junquillo de acristalamiento.
Especificaciones
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPerformance70OCPLUS
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2200
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows