Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
saraya/products/5d9adfb5-5c98-4d4b-910e-0c0b0ec04120
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
自動手指洗浄消毒器 サニタリバー WS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ
Disponible en Estados Unidos
SARAYA [サラヤ]
Seguir
自動手指洗浄消毒器 サニタリバー WS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ
Traducido por Google,
Ver original
Esto está disponible solo en Japón.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
This is available only Japan.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WS-B3SNF
Familia de producto
手指衛生<手洗い機器>
Grupo de productos
サニタリバーSN
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-24
Número de edición
1
Altura (mm)
97
Ancho (mm)
300
Profundidad (mm)
125
Links
Links
Instalación URL
https://pro.saraya.com/products/46747.html
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Diseñado en
Japón
Fabricado en
Japón
Peso Neto (kg)
9
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Productos similares
Roca
BAIA Mezclador bimando empotrable para lavabo con caño central de 180 mm
4.6
(
14
)
Descargar
Gala
Monomando lavabo alto LORA
Descargar
Roca
BAIA Mezclador bimando de repisa para lavabo de 3 orificios
Descargar
Gessi
BAGNO GESSI 316 - Ceiling-mounted showerhead, lenght on request - 54150
Descargar
hansgrohe
Metris Single lever bath mixer floor-standing
Descargar
Roca
L20 Smooth body basin mixer, Cold Start, XL handle
4.4
(
7
)
Descargar