Publique sus productos
Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

Traducido por Google,

El Power Post lleva la energía directamente a tu bicicleta. Este portabicicletas tipo Post & Ring cuenta con tomas de corriente integradas, lo que permite cargar simultáneamente hasta dos bicicletas eléctricas. Mantén tus bicicletas seguras mientras cargas las baterías y te preparas para pedalear.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapower-posts
  • Familia de productoeBike Charging Station
  • Grupo de productoseBike Charging Station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)36
  • Ancho (pulgadas)19.88
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Cargador de vehículos eléctricos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica