Publique sus productos
Stretch Rack Bike Parking Solution
Stretch Rack Bike Parking Solution

    Stretch Rack Bike Parking Solution

    Traducido por Google,

    Soporte para bicicletas que ahorra espacio y es económico | Soporte básico de dos niveles

    El diseño de dos niveles del Stretch Rack ofrece un portabicicletas versátil y de gran capacidad para instalaciones de estacionamiento interior a largo plazo donde el espacio es limitado. Disponible en versiones con y sin cerradura, con diversas configuraciones de capacidad y espacio entre bicicletas, el Stretch Rack se adapta fácilmente a sus necesidades.

    Características del portabicicletas extensible

    Los bastidores se pueden alinear fácilmente de lado a lado o espalda con espalda para instalaciones de mayor tamaño.

    La disposición escalonada de las bicicletas ahorra espacio y facilita la separación entre ellas.

    No requiere anclaje (a la pared o al suelo).

    SKU:8016

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastretch-rack
    • Familia de productoBike Rack
    • Grupo de productosCommercial Bike Rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica