Publique sus productos
Vertical Bike Rack, Modular, Floor-Mounted

Vertical Bike Rack, Modular, Floor-Mounted

Traducido por Google,

Almacenamiento vertical para bicicletas ajustable y que ahorra espacio

Estacionamiento vertical modular montado en el suelo

Altamente configurable y con un diseño que optimiza el espacio, el soporte vertical para bicicletas maximiza al instante la capacidad de estacionamiento en interiores. Gracias a sus soportes verticales ajustables, puede elegir entre diversas opciones de espaciado para aparcar de forma segura bicicletas de carretera estrechas, e incluso bicicletas con neumáticos anchos de gran tamaño.

Características del portabicicletas vertical

  • El sistema de montaje ajustable para Bike Tracs permite opciones de espaciado que van desde 15” hasta 24”.
  • Los rieles para bicicletas de longitud completa brindan soporte a ambas ruedas para una mayor estabilidad y admiten neumáticos de hasta 5 pulgadas de ancho.
  • Disponible en configuraciones de una o dos caras con opciones de bloqueo y sin bloqueo.

SKU: 8033V

Especificaciones técnicas
  • Referenciavertical-rack
  • Familia de productoBike Rack
  • Grupo de productosCommercial Bike Rack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica