Publique sus productos
GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537

GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537

Traducido por Google,
Bomba de calor monobloque de alta temperatura R290
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAU020082
  • Familia de productoHeat pump
  • Grupo de productosGeniaAir Max
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1480
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)192
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor