Publique sus productos
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
    Saveto

    Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-

    Traducido por Google,

    Cool Mortar es un mortero de albañilería aislante térmico a base de cemento compuesto por conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, partículas ligeras y aditivos. Se suministra como polvo seco en bolsas previamente pesadas, listas para usar en el sitio, lo que requiere solo agua limpia para producir mortero cohesivo. Cool Mortar permite que los bloques sándwich alcancen el valor U requerido al eliminar los puentes térmicos.

    Vetotherm Plaster es una mezcla de OPC, arena de sílice y agregados livianos graduados más aditivos funcionales para mejorar la trabajabilidad y la adhesión. Vetotherm Yeso se aplica en todas las superficies después de la adecuada preparación de la superficie. El producto proporciona aislamiento térmico para secciones de paredes de edificios basándose en tecnologías de materiales avanzadas.

    Características y Beneficios:

    • La premezcla controlada en fábrica garantiza una alta calidad constante.
    • Sólo requiere la adición de agua en el sitio al momento de su uso.
    • Adecuado para ME condiciones climáticas adversas.
    • Fuerte adherencia en bloques y juntas de paredes.
    • Excelentes propiedades de aislamiento térmico.
    • Aplicación de mezcla rápida mediante máquina pulverizadora.
    • Contiene un aditivo especial que reduce la fricción y prolonga la vida útil del equipo.
    • Color/masa uniforme.
    • Mejor trabajabilidad y curado.
    • La fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme permite una alta productividad y un acabado superior.
    • Fuerte adhesión sobre una variedad de sustratos.
    • Aplicaciones internas y externas.
    • El control de la contracción reduce las grietas superficiales.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCool-Mortar-Vetotherm-Plaster
    • Familia de productoPlasters and Masonry
    • Grupo de productosThermal Insulation Mortars and Plasters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_11
    • Descripción Uniclass 2015Cement gauged mortars
    • Número OmniClass23-13 15 13 13
    • Título OmniClass Masonry Cement Mortars

    Disponibilidad en regiones

    Asia África