GreenGirt Max CMH™ es un sistema de aislamiento continuo de Clase I diseñado para todo tipo de revestimientos, desde ACM y fibrocemento hasta terracota y piedra natural. Fabricado con orgullo en EE. UU. por Advanced Architectural Products, GreenGirt Max CMH ofrece un rendimiento térmico y estructural líder en la industria. Como producto estrella que complementa a GreenGirt Optima CMH™, GreenGirt Max CMH logra proporcionar una alta eficiencia térmica e integridad estructural para todo tipo de revestimientos. Fabricado con bridas reforzadas con acero de 0,20”, GreenGirt Max CMH es el perfil en Z más resistente del mercado y está diseñado para ofrecer el mayor espaciamiento posible para sistemas de aislamiento continuo. GreenGirt Max CMH utiliza la resistencia a la tracción transversal y longitudinal para ser más duradero que los sistemas de aislamiento continuo de Clase II y Clase III. GreenGirt CMH también se especificó y vendió anteriormente bajo el nombre “SMARTci 1 en 1”.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |