Publique sus productos
Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout
Saveto

Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout

Traducido por Google,

El relleno para lechada de mampostería es una lechada fina (según la definición del American Concrete Institute [ACI]) compuesta de cemento Portland, arena natural, agregados finos seleccionados y aditivos especiales. El producto contiene aditivos (según las normas ASTM C 476, C207 y C260) que le permiten cumplir con la categoría de lechada fina (lo que la convierte en una lechada ideal para bloques de mampostería, unidades y núcleos de mampostería, así como para rellenar detrás de losas de mármol).

El relleno para lechada de mampostería se suministra como un polvo seco en bolsas pre-pesadas que están listas para usar en el lugar (esto solo requiere agregar agua limpia para producir una lechada vertible).

Usos:

  • Sobre bloques/unidades de mampostería a base de cemento, detrás de paneles de mármol y cemento, y sobre baldosas o losas, etc.
  • Aplicación detrás de placas de yeso.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
  • Adecuado para las duras condiciones climáticas de la región MENA.
  • Fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme (esto permite una alta productividad y un acabado superior).
  • Fuerte adherencia.
  • Buena resistencia mecánica.
  • Excelente trabajabilidad.
Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • ASTM C150, Type I
    • ASTM C207
    • ASTM C260
    • ASTM C404
    • ASTM C476

    The MSJC (Masonry Standard Joint Committee) considered the standard ASTM C476 in designing the mix, while ensuring following:

    • Grout slump defines the fluidity and consistency of the mix at 8”- 11”.
    • Grout compressive strength is related to the unit masonry strength f’m (must exceed f’m but must not less than 2,000 psi).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasonry-Grout-Filler
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de productosMasonry Grout Filler
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry grout
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMasonry Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15 13
  • Título OmniClass Masonry Grouts

Disponibilidad en regiones

Asia África