Publique sus productos
Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster
Saveto

Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster

Traducido por Google,

El yeso se compone de yeso retardado, áridos seleccionados y aditivos especiales. Se suministra como polvo seco en bolsas prepesadas, listas para usar en obra (solo se requiere añadir agua limpia para obtener una mezcla cohesiva). El yeso es un producto de alta calidad que proporciona una superficie muy lisa al usarse como base para pinturas, revestimientos decorativos y papel pintado.

Usos:

  • Para enlucir paredes de bloques y superficies rugosas (En interiores).
  • Enlucido de hormigón visto y paneles prefabricados.
  • Mejora las propiedades de resistencia térmica y amortiguación acústica.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una consistencia de alta calidad.
  • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
  • Se puede aplicar mediante el uso de máquinas enlucidoras.
  • Aplicación en una sola capa con trabajabilidad mejorada.
  • Fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme (esto permite una alta productividad y un acabado superior).
  • Fuerte adhesión sobre una variedad de sustratos.
  • Ideal para conseguir un acabado liso.
  • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
Especificaciones
  • Standards Compliance:

    • ASTM C28
    • ASTM C842
    • BS EN 13279-1 Type B2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPlaster-Gypsum
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de productosIndoor Gypsum Plaster
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_35
  • Descripción Uniclass 2015Gypsum plasters
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 13 23
  • Título OmniClass Interior Plasters

Disponibilidad en regiones

Asia África