Publique sus productos
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
    Saveto

    Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat

    Traducido por Google,

    Vetonit Finish WR es una capa de acabado lisa a base de cemento, compuesta por aglutinantes hidráulicos, rellenos finos y aditivos especiales. Se presenta en polvo seco en bolsas prepesadas, lista para usar en obra. Basta con añadir agua limpia para obtener un material muy trabajable. Vetonit Finish WR es un producto multiusos de alta calidad que se puede aplicar en capas de 1 a 3 mm de espesor.

    Usos:

    • Se puede utilizar para nivelar las pequeñas ondulaciones de la superficie de yeso y hormigón.
    • Se puede aplicar internamente en paredes y techos.
    • Es adecuado para zonas húmedas como baños y cocinas.
    • Se puede utilizar en superficies de hormigón lisas y también en superficies de hormigón prefabricado.
    • Se puede utilizar como mortero para parches finos, relleno de poros y capa de combinación de colores.

    Características y beneficios:

      • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
      • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
      • Se puede aplicar manualmente o con máquina pulverizadora.
      • Trabajabilidad superior.
      • Fácil de aplicar lo que permite una alta productividad.
      • Excelente adhesión sobre una variedad de sustratos.
      • Resistente al agua.
      • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
      • Adecuado para superficies de paredes y techos.
      • Ideal para uso interno.
      Especificaciones
      • Standard Compliance:

        • SASO EN 998-1 Class CS IV, W 1
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaVetonit-Finish-WR
      • Familia de productoSurface Treatment and Finishes
      • Grupo de productosWater Reistant Cemintitious Skim Coat
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2024-02-13
      • Número de edición1
      • Altura (mm)3
      Información relacionada
      • Material principalMortero
      • Diseñado enArabia Saudí
      • Fabricado enArabia Saudí
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
      • Clasificación IFC Muro
      • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
      • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCement Plastering
      • Número OmniClass23-13 23 19 13
      • Título OmniClass Putties

      Disponibilidad en regiones

      Asia África