Publique sus productos
Cajón Roka-Therm XP 28 - sistema para ventana y puerta
Cajón Roka-Therm XP 28 - sistema para ventana y puerta
    Saxun

    Cajón Roka-Therm XP 28 - sistema para ventana y puerta

    Caja fabricada en poliestireno expandido (EPS) para instalación en interior de fachada, compatible con cualquier tipo de carpintería de aluminio, PVC o madera para ventanas y puertas.

    Su comportamiento térmico y acústico reduce el nivel acústico y térmico en el interior de la sala, mejorando sustancialmente su transmitancia térmica.

    Especificaciones
    • Suministro de caja Roka-Therm XP 28 en poliestireno expandido (EPS) para cortinas enrollables modelo "Saxun", con una densidad de +-30 Kg/m3 y transmitancia térmica mínima de 1,37 W/m2K y aislamiento acústico de 52 (-1,  4) dB reforzado interiormente con varilla de acero y perfiles inferiores de aluminio. Rematado en cada extremo con tapas, tapones, eje, rodamientos y tapa de mantenimiento en plástico abs, en posición exterior, central o interior y panel corredero formado por grandes lamas de aluminio extrusionado. Sistema de rodadura sobre eje hexagonal de acero galvanizado soportado por topes de PVC y cierre mixto de muelles de acero tratado para fijación de las lamas guiado por guía compatible. Posibilidad de instalación con cinta transportadora de plástico para accionamiento manual por cinta y bobina, o accionamiento motorizado con motor alojado en el eje hexagonal y accionamiento mediante pulsador o emisor inalámbrico.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacajon-roka-therm-XP28
    • Familia de productoRoller Shutter
    • Grupo de productosShutter - Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows