Publique sus productos
Celosía R-180
Saxun

Celosía R-180

3.8 de 5 estrellas3.8(9 reseñas)

Lama de protección solar “Saxun” modelo R-180.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de celosía móvil de lamas Saxun modelo R-400, tamaño 400 x 50 mm y sección rectangular en dos partes, compuesto por lamas de aluminio extrusionado en aleación 6060 T5, rematadas en los extremos con tapa móvil de aluminio engastada con eje pivotante de acero y tapón antifricción que permite el giro de la lama mediante un accionamiento mecanizado realizado sobre un marco estructural de aluminio extrusionado de 65x65 mm o 100x40 mm. Giro de la lama realizado mediante tracción mediante férula de aluminio y tornillo de transmisión de capuchón en cada lama. Acción motorizada mediante motor mecánico y emisor y receptor RTS.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-r-180
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)30
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (8)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (6)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (10)