Publique sus productos
Celosía V-5
Saxun

Celosía V-5

4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)

Lama de protección solar “Saxun” modelo V-5.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de lamas fijas modelo Saxun V-5 de dimensiones 49,5 x 20 mm, compuesto por lamas extrusionadas de aleación de aluminio 6060 T5 modelo V-5 ancladas mediante clipado a presión sobre perfil soporte de doble extrusión de aluminio de dimensiones 40 x 40 mm o 35 x 40 mm, con troquelado equidistante y pasos de 11 ó 22 lamas/ml.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-v-5
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Profundidad (mm)49.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
Productos similares