Publique sus productos
Celosías R4-250
Saxun

Celosías R4-250

Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-250

Especificaciones
  • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-250 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 250 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosias-R4-250
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores